Disjoncteur magnétique 3P 15kA 50A 400V access. indicateur IEC 947-2 MMN350

EAN
3250614354847
Conditionnement
1 Pièce
718,40 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 4 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de type AC 3 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de type AC S 2 produit(s) disponible(s)
  • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 15 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    50 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    15 kA
Architecture
  • Type de pôles
    3P
  • Courbe
    Mag
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Principaux attributs électriques
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    415 - 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 35 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Position de montage du produit sous 360°
    Oui
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    2
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
  • Température de service
    -25 - 70 °C
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    15,40 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4 000
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024