The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • LFF6011009010
    EAN
    4012740852678
    Conditionnement
    16 Mètres

    Goulotte Liféa 60X110 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010 LFF6011009010

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    LFF6011009016

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte Liféa 60X110 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010

    LFF6011009010

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Barrière acous­tique 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrière acous­tique
    • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte
    • Cloison pour moulure et goulotte
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      106,83 € HT  / Pièce*
    • L5111

      L 5111 Boitier étanche

      20,55 € HT  / Pièce*
    • M2026

      Cloison pour LFF Ht: 60mm

      15,25 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      110 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      5 460 - 5 460 mm²
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      23
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc paloma
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 1
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      3
    • Agrafe incluse
      Oui
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image LFF6011009010 | Hager France

      Image produit LFF6011009010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LFF6011009010 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LFF6011009010

      Goulotte Liféa 60X110 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager France

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager France

      EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2020-06-25

      PDF
      48,04 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026