Le boîtier étanche L5111 dispose d'un indice de protection IP40. Il est partie des accessoires disponibles pour l'installation des moulures et goulottes en PVC. Hauteur 35mm, largeur 40mm et longueur 135mm.
EAN
4012740828901
Conditionnement
1 Pièce
Boîtier étanche IP40 35x40x135mm L5111
Prix
21,79 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur35 mm
-
Largeur40 mm
-
Longueur135 mm
Matière
-
MatériauPolyphenylenoxid (PPO)
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit L5111
L 5111 Boitier étanche
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF277,10 kB
Plus de documentation