The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion lifea
    • M2026
    La cloison réf. M2026 permet la séparation des courants forts et faibles pour les goulottes d'installation lifea ou les goulottes de distribution officea de profondeur 60mm. Elle est encliquetable et permet une installation facile ainsi qu'une adaptation flexible aux différents diamètres et types de câbles.
    EAN
    4012740875318
    Conditionnement
    50 Mètres
    • Goulottes de distri­bu­tion lifea

    Cloison pour goulottes lifea ou officea profondeur 60mm M2026

    Prix
    16,17 €
    HT/ Mètre *
    16,17 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cloison pour goulottes lifea ou officea profondeur 60mm

    M2026

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equi­pe­ment
    • Fixa­tion au mur de sépa­ra­tion
      Fixa­tion par enclique­tage
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    • Produit compa­tible avec
      LFF 60x60, LFF 60x90, LFF 60x110, LFF 60x150, LFF 60x190, LFF 60x230

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Déclaration REACH M2026
    PDF
    Rapport RoHS M2026
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image M2026 | Hager France

      Image produit M2026

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M2026 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit M2026

      Cloison pour LFF Ht: 60mm

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Logiciel

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager France

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LF4004067030 - Embout lifea pour LF40040 RAL 7030 gris
      LF4004067030
      Embout pour goulotte LF 40x40mm gris pierre
      Prix
      4,91 €
      HT/ Pièce *
      4,91 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      LFF2003579016 - Joint de couvercle pour goulotte de distribution lifea LFF 20x35mm Blanc
      LFF2003579016
      Couvercle de jonction pour LF 20035/36 PVC blanc
      Prix
      4,11 €
      HT/ Pièce *
      4,11 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      LF3004569016 - Embout pour goulotte de distribution lifea LFF 30x45mm Blanc
      LF3004569016
      Embout pour goulotte LF/LFH 30x45mm blanc signalisation
      Prix
      4,57 €
      HT/ Pièce *
      4,57 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      LF6015059016 - Angle plat pour goulotte de distribution lifea LFF et FB 60x150mm Blanc
      LF6015059016
      Angle plat pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation
      Prix
      72,99 €
      HT/ Pièce *
      72,99 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      L4188VERZ - Borne de terre BRA/S
      L4188VERZ
      Pince de terre pour tehalit.BRA/S galvanisé
      Prix
      5,44 €
      HT/ Pièce *
      5,44 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026