Goulotte Liféa 60X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010 LFF6009009010
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
LFF6009009016Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Agrafe de maintien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Barrière acoustique 1 produit(s) disponible(s) -
Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur90 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile4 550 - 4 550 mm²
Couvercle, porte
-
Type de couvercleEn vrac
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)23
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc paloma
-
TransparentNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteProfilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Nombre de cloisons clipsables1
-
Agrafe incluseOui
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Avec film de protectionOui
Configuration
-
Avec traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauNon
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFF6009009010
Goulotte Liféa 60X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Plus de documentation