The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Section­neur porte fusible
    • Section­neurs et cartouches
    • LF320M
    Cartouche Fusible cylindrique pour applications industrielles 10x38mm aM 20A 500V AC 120kA
    EAN
    3250614062094
    Conditionnement
    10 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Section­neurs et cartouches

    Cartouche Fusible cylindrique 10x38mm aM 20A 500V AC 120kA LF320M

    Prix
    3,76 €
    HT/ Pièce *
    3,76 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cartouche Fusible cylindrique 10x38mm aM 20A 500V AC 120kA

    LF320M

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Carac­té­ris­tique du fusible
      aM
    • Taille du fusible
      10.3 x 38
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      20 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      0,96 W
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      120 kA
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      C

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    Déclaration REACH LF320M
    PDF
    Hager Rapport RoHS LF320M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LF320M | Hager France

      Image produit LF320M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF320M | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LF320M

      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 20A 500V AC 120kA

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LSN403 - Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3 modules
      LSN403
      Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3M
      Prix
      55,62 €
      HT/ Pièce *
      55,62 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      LF440G - Cartouche Fusible cylindrique 14x51mm gG 40A 400V AC 120kA
      LF440G
      Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 40A
      Prix
      6,25 €
      HT/ Pièce *
      6,25 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L501PV - Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      L501PV
      Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      Prix
      65,63 €
      HT/ Pièce *
      65,63 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      LF580G - Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      LF580G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      Prix
      12,61 €
      HT/ Pièce *
      12,61 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      LF308G - Cartouche Fusible cylindrique 10x38mm gG 8A 500V AC 120kA
      LF308G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 8A 500V AC 120kA
      Prix
      3,68 €
      HT/ Pièce *
      3,68 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026