The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Couvercles et jonc­tions
    • L22359010
    La paire d'embouts pour le canal de triage RK de dimensions 150x110mm en blanc pur sert à recouvrir les extrémités du canal en masquant les coupures. Ces embouts emboîtables sont spécialement conçus pour la fermeture des côtés gauche et droit du canal de guidage de câbles. Ils offrent une solution esthétique et sûre pour éviter les arêtes vives aux interfaces, ce qui améliore la qualité de l'installation et minimise le risque de blessure.
    EAN
    4012740864060
    Conditionnement
    1 paire
    • Couvercles et jonc­tions

    Paire d'embouts côtés droit et gauche pour goulotte RK 150x110mm Blanc L22359010

    Prix
    54,78 €
    HT/ paire *
    54,78 €
    HT/ paire *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Paire d'embouts côtés droit et gauche pour goulotte RK 150x110mm Blanc

    L22359010

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      110 mm
    • Largeur
      150 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­sty­rène (PS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc paloma
    • Code RAL
      9010
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    Déclaration REACH L22359010
    PDF
    Rapport RoHS L22359010
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image L22359010 | Hager France

      Image produit L22359010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L22359010 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit L22359010

      Embouts de fermeture RK150 blanc paloma

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L22369010 - Embout de fermeture beha-set droit-gauche pour RK110 RAL 9010 blanc paloma
      L22369010
      Embouts de fermeture RK110 blanc paloma
      Prix
      48,73 €
      HT/ paire *
      48,73 €
      HT/ paire *
    • 2
      M5850 - Support de profilé beha-set pour RK190mm
      M5850
      Support pour RK190 PC/ABS
      Prix
      29,93 €
      HT/ Pièce *
      29,93 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      M5848 - Support de profilé beha-set pour RK110
      M5848
      Support pour RK110 PC/ABS
      Prix
      26,08 €
      HT/ Pièce *
      26,08 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      RK1509010 - Profilé de recouvrement beha-set 110x150mm PVC Blanc
      RK1509010
      Profilé de recouvrement 150 blanc paloma
      Prix
      77,10 €
      HT/ Mètre *
      77,10 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      FZ443N - Goulotte de jonction horizontale quadro univers IP44 L800mm Blanc pur
      FZ443N
      Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3 travées IP44 l800mm
      Prix
      500,33 €
      HT/ Pièce *
      500,33 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026