The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Bornes et acces­soires
    • KXA10N
    EAN
    3250613941901
    Conditionnement
    50 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Bornes et acces­soires

    Borne de passage-neutre,10mm², 400V/57A, connection à vis KXA10N

    Prix
    4,17 €
    HT/ Pièce *
    4,17 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de passage-neutre,10mm², 400V/57A, connection à vis

    KXA10N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)
    • Barrette de liaison trans­ver­sale 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de repé­rage
    • Barrette de liaison trans­ver­sale
    • KWL003

      Bandes de marquage 101-200, Jeu = 25 bandes

      192,35 € HT  / jeu*
    • KWJ10B10

      Contact de pontage horizontal isolé, 10mm² - 10x, connection à vis

      20,70 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      57 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      51,50 mm
    • Largeur
      58 mm
    • Profon­deur
      10 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KXA10N
    PDF
    Rapport RoHS KXA10N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KXA10N | Hager France

      Image produit KXA10N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KXA10N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KXA10N

      Borne de passage-neutre,10mm², 400V/57A, connection à vis

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KXA10L - Borne de passage-phase, 10mm², 400V/57A, connection à vis
      KXA10L
      Borne de passage-phase, 10mm², 400V/57A, connection à vis
      Prix
      3,73 €
      HT/ Pièce *
      3,73 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KWL003 - Bandes de marquage 101-200  Jeu = 25 bandes
      KWL003
      Bandes de marquage 101-200, Jeu = 25 bandes
      Prix
      192,35 €
      HT/ jeu *
      192,35 €
      HT/ jeu *
    • 3
      KXA02LH - Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, connection à vis
      KXA02LH
      Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, connection à vis
      Prix
      2,35 €
      HT/ Pièce *
      2,35 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KR02BE - Clip de marquage 5 mm, numérotée de 1 à 100
      KR02BE
      Clip de marquage numérotées de 1 à 100 - 5 feuilles de 200 pièces
      Prix
      192,77 €
      HT/ Pièce *
      192,77 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KXB35E - Borne de terre, 35mm², connection à vis
      KXB35E
      Borne de terre, 35mm², connection à vis
      Prix
      20,29 €
      HT/ Pièce *
      20,29 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026