Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm KCN425

EAN
3250613730154
Conditionnement
6 Pièces
Prix
66,98 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Dimensions
  • Longueur
    396 mm
Tension Electrique
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    16 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image KCN425 | Hager France

    Image produit KCN425

  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_GTL

    Brochures techniques fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2019-05-27

    PDF
    133,25 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024