The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KB190B
    Barre de pontage 1P 100A à languette 20mm² 57modules
    EAN
    3250613720322
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barres de pontage

    Barre de pontage 1P 100A à languette 20mm² 57modules KB190B

    Prix
    91,44 €
    HT/ Pièce *
    91,44 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barre de pontage 1P 100A à languette 20mm² 57modules

    KB190B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      100 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    Dimen­sions
    • Longueur
      1 000 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      415 - 415 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      20 mm²
    • Type de connexion / prise
      Barre de pontage avec broche
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      57

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    Déclaration REACH KB190B
    PDF
    Rapport RoHS KB190B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KB190B | Hager France

      Image produit KB190B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KB190B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KB190B

      Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 57m

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KS72C - Barre Cu 12X5 taraudée M5 longueur 1000 mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      Prix
      259,75 €
      HT/ Pièce *
      259,75 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KB363C - Barre de pontage 3P 63A à languette 10mm²  8modules
      KB363C
      Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M
      Prix
      91,64 €
      HT/ Pièce *
      91,64 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KF81A - Borne de raccordement 1P à languette pour 1 câble 25mm²
      KF81A
      Borne de raccordement 1P languette 1 câble 25mm²
      Prix
      9,58 €
      HT/ Pièce *
      9,58 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KBN863C - Barres de pontage 3P+N 63A à languette 24modules pour bornes décalées
      KBN863C
      Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod
      Prix
      72,03 €
      HT/ Pièce *
      72,03 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KB163P - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13Mmodules
      KB163P
      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M
      Prix
      11,78 €
      HT/ Pièce *
      11,78 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026