The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KCN325
    Barre d'alimentation des interrupteurs différentiels pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm
    EAN
    3250613730147
    Conditionnement
    6 Pièces
    • Barres de pontage

    Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm KCN325

    Prix
    52,22 €
    HT/ Pièce *
    52,22 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm

    KCN325

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Dimen­sions
    • Longueur
      271 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      16 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Busbar RCCB 3P+N 2R left (English )
    PDF
    411,39 kB
    Déclaration REACH KCN325
    PDF
    Rapport RoHS KCN325
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KCN325 | Hager France

      Image produit KCN325

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KCN325 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KCN325

      Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      346,34 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KB963N - Barre de pontage 1P 63A à languette 10mm² bleu 11modules
      KB963N
      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M
      Prix
      16,49 €
      HT/ Pièce *
      16,49 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KB363C - Barre de pontage 3P 63A à languette 10mm²  8modules
      KB363C
      Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M
      Prix
      91,64 €
      HT/ Pièce *
      91,64 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KF81A - Borne de raccordement 1P à languette pour 1 câble 25mm²
      KF81A
      Borne de raccordement 1P languette 1 câble 25mm²
      Prix
      9,58 €
      HT/ Pièce *
      9,58 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KBN863C - Barres de pontage 3P+N 63A à languette 24modules pour bornes décalées
      KBN863C
      Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod
      Prix
      72,03 €
      HT/ Pièce *
      72,03 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KB163P - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13Mmodules
      KB163P
      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M
      Prix
      11,78 €
      HT/ Pièce *
      11,78 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026