The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
  • Goulotte gamma+ 13 et 18 pour GTL
  • JB253N
  • Coffrets et armoires

Epanouisseur de goulotte JB253N

EAN
3250613429058
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
82,23 €
HT/ Pièce *
82,23 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epanouisseur de goulotte

JB253N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • JK318

    Pack GTL Gamma+ 18, 3 couvercles, 2, 6m

    339,84 € HT  / jeu*
  • JK218

    Pack GTL Gamma+ 18, 2 couvercles, 2, 6m

    339,84 € HT  / jeu*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Maté­riau
    Plas­tique
Dimen­sions
  • Profon­deur
    600 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager déclaration REACH JB253N
PDF
Hager Rapport RoHS JB253N
PDF

Documents

  • Image produit

    Image JB253N | Hager France

    Image produit JB253N

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit JB253N | Hager France

    Hager Fiche technique du produit JB253N

    Epanouisseur de goulotte

    PDF
  • Guide d'installation

    Image notice accessoires goulottes JA...N | Hager France

    notice accessoires goulottes JA...N

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    408,38 kB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    JZ182 - Jonction plafond pour GTL gamma+ 18 Blanc pur
    JZ182
    Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18
    Prix
    78,91 €
    HT/ Pièce *
    78,91 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    JC213 - Jeu de couvercles pour GTL JS013C Blanc pur
    JC213
    Jeu de couvercles pour JS013C
    Prix
    64,42 €
    HT/ jeu *
    64,42 €
    HT/ jeu *
  • 3
    JC113 - Couvercle pour GTL JS013 2600mmx250mm  Blanc pur
    JC113
    Couvercle pour JS013
    Prix
    64,42 €
    HT/ Pièce *
    64,42 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    JZ105 - Cloison séparation courant fort et courant faible, 2,6m pour GTL gamma+
    JZ105
    Cloison séparation courant fort et courant faible, 2, 6m
    Prix
    17,28 €
    HT/ Pièce *
    17,28 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    JK318 - Pack GTL gamma+ 18, 3 couvercles, 2,6m Blanc pur
    JK318
    Pack GTL Gamma+ 18, 3 couvercles, 2, 6m
    Prix
    339,84 €
    HT/ jeu *
    339,84 €
    HT/ jeu *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025