The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
    • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs (ACB confi­guré)
    • HWY068H
    Prises Arrières - haut/bas - 85/120kA - 1000-2500A pour disjoncteur ou interrupteur HW4 3 pôles de la gamme HW+
    EAN
    3250613183875
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs (ACB confi­guré)

    Prises Arrières - haut/bas - 1000-2500A - HW4 3P (RC) HWY068H

    Prix
    842,22 €
    HT/ Pièce *
    842,22 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prises Arrières - haut/bas - 1000-2500A - HW4 3P (RC)

    HWY068H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      2 500 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type de pôles
      3P
    Câble
    • Maté­riau du câble
      Cuivre

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP for HW+ ACB range including terminals : HW1, HW2, HW4 all type (English)
    PDF
    17,55 MB
    Déclaration REACH HWY068H
    PDF
    Rapport RoHS HWY068H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HWY068H | Hager France

      Image produit HWY068H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HWY068H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HWY068H

      Prises Arriere 1000-2500A Rear - HW4 3P (RC)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-04-28 | Hager France

      Mode d'emploi International 2025-04-28

      PDF
      2,90 MB
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager France

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Image Spare parts and accessories for ACB HW+ | Hager France

      Spare parts and accessories for ACB HW+

      PDF
      512,99 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWY095H - Capot Bornier de Commande HW1 Débrochable 3P (TC)
      HWY095H
      Capot Bornier de Commande HW1 Débrochable 3P (TBC)
      Prix
      165,09 €
      HT/ Pièce *
      165,09 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HWX023H - Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)
      HWX023H
      Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)
      Prix
      507,03 €
      HT/ Pièce *
      507,03 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HWX020H - Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020H
      Bobine à émission 24-30V AC/DC (SH)
      Prix
      507,03 €
      HT/ Pièce *
      507,03 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HWX701H - Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)
      HWX701H
      Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)
      Prix
      2 122,38 €
      HT/ Pièce *
      2 122,38 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HWY048H - Prises Arrière - haut/bas - HW1 3 Pôles (RC)
      HWY048H
      Prises Arrière - haut/bas - HW1 3 Pôles (RC)
      Prix
      442,17 €
      HT/ Pièce *
      442,17 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026