The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
    • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs (ACB confi­guré)
    • HWW692H
    Calibreur In= 3200A Harmonic pour disjoncteur équipé d'un déclencheur sentinel Energy de la gamme HW+
    EAN
    3250613239619
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires hw+ pour disjonc­teurs ouverts et inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs (ACB confi­guré)

    Calibreur In= 3200A Harmonic HWW692H

    Prix
    819,76 €
    HT/ Pièce *
    819,76 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Calibreur In= 3200A Harmonic

    HWW692H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      3 200 A

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    Déclaration REACH HWW692H
    PDF
    Rapport RoHS HWW692H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HWW692H | Hager France

      Image produit HWW692H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HWW692H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HWW692H

      Calibreur In= 3200A Harmonic

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Consignes de sécurité | Hager France

      Consignes de sécurité

      -

      PDF
      159,14 kB
      Image Manuel d’installation | Hager France

      Manuel d’installation

      hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,62 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager France

      Catalogue technique

      hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Image Manuel d’utilisation | Hager France

      Manuel d’utilisation

      hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy

      PDF
      16,52 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Image Spare parts and accessories for ACB HW+ | Hager France

      Spare parts and accessories for ACB HW+

      PDF
      512,99 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HWY046H - Prises Avant - bas,court - HW1 débrochable 3 Pôles (FC)
      HWY046H
      Prises Avant - bas, court - HW1 débrochable 3 Pôles (FC)
      Prix
      442,17 €
      HT/ Pièce *
      442,17 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HWX023H - Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)
      HWX023H
      Bobine à émission 200-250V AC/DC (SH)
      Prix
      507,03 €
      HT/ Pièce *
      507,03 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HWW469H - Calibreur In= 1600A
      HWW469H
      Calibreur In= 1600A
      Prix
      58,96 €
      HT/ Pièce *
      58,96 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HWW468H - Calibreur In= 1250A
      HWW468H
      Calibreur In= 1250A
      Prix
      58,96 €
      HT/ Pièce *
      58,96 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HWX031H - Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)
      HWX031H
      Bobine à manque de tension 48-60V AC/DC (UV)
      Prix
      507,03 €
      HT/ Pièce *
      507,03 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026