The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Relais diffé­ren­tiels et disjonc­teurs moteur
    • Relais diffé­ren­tiels et acces­soires
    • HR721
    Tore circulaire de diamètre 35mm pour relais différentiel de type B HR551/HR554. Il permet une sureté et rapidité de cable gràce a sa connectique de type RJ45.
    EAN
    3250613166434
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Relais diffé­ren­tiels et acces­soires

    Tore circulaire ø35 pour relais type B HR551/HR554 HR721

    Prix
    1 150,25 €
    HT/ Pièce *
    1 150,25 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Tore circulaire ø35 pour relais type B HR551/HR554

    HR721

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • HR551

      Relais différentiel 0, 03-3A type B 1 voie

      1 516,24 € HT  / Pièce*
    • HR554

      Relais différentiel 0, 03-3A type B 4 voies

      5 646,67 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      33 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1NO

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-12-18
    PDF
    201,21 kB
    Déclaration REACH HR721
    PDF
    Rapport RoHS HR721
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HR721 | Hager France

      Image produit HR721

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HR721 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HR721

      Tore circulaire ø35 pour relais différentiel de type B

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR 2025-12-09 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR 2025-12-09

      PDF
      2,57 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2025-12-09 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR 2025-12-09

      PDF
      2,35 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-27

      PDF
      245,76 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HR510 - Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable
      HR510
      Relais différentiel type A 0.03-10A temporisé sensibilité réglable
      Prix
      972,96 €
      HT/ Pièce *
      972,96 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      HR705 - Tore circulaire ø210 pour relais différentiel type A
      HR705
      Tore circulaire ø210 pour relais différentiel type A
      Prix
      1 403,95 €
      HT/ Pièce *
      1 403,95 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      HR502 - Relais différentiel type A 0.3A déclenchement instantané + sortie standard 1 OF
      HR502
      Relais différentiel type A 0.3A déclenchement instantané sortie standard 1 OF
      Prix
      524,66 €
      HT/ Pièce *
      524,66 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      HR832 - Tore rectangulaire fermé 150x350mm pour relais différentiel type A
      HR832
      Tore rectangulaire fermé 150x350mm pour relais différentiel type A
      Prix
      6 984,96 €
      HT/ Pièce *
      6 984,96 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      HR830 - Tore rectangulaire fermé 70x175mm pour relais différentiel type A
      HR830
      Tore rectangulaire fermé 70x175mm pour relais différentiel type A
      Prix
      2 127,69 €
      HT/ Pièce *
      2 127,69 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026