![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Tore rectangulaire fermé 70x175mm pour relais différentiel type A HR830
EAN
3250612388301
Conditionnement
1 Pièce
Prix
2 014,88 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0
Sécurité
-
Indice de protection IPIP41
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice pour tores HR800
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01
PDF126,75 kB -
Fiche technique
Fiche technique en-GB 2020-01-01
PDF196,25 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-11-22
PDF145,54 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Plus de documentation