Relais différentiel type A 0.03-30A temporisé 4voies avec écran de visualisation HR535
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur de courant résiduel toroïdal 9 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant différentiel assigné Idn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
-
Toroïdes : Surcharge autorisée30 kA/100 ms.
-
Protection différentielle nécessitant des toresOui
-
Type de protection différentielleA HI
-
Temporisation de la protection différentiel0,1 s
-
Temporisation réglableOui
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteurpaire torsadée de 25 m et 50 m.
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HR535
Relais différentiel type A 0.03-3A temporisé 4voies avec écran de visualisation
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2024-09-25
PDF3,91 MB -
Manuel
Manuel en-GB 2024-07-26
PDF863,73 kB
Manuel fr-FR 2024-09-02
PDF867,78 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-01-24
PDF231,78 kB