Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA FTC HHT251NA

EAN
3250613200718
Conditionnement
1 pièce
Prix
2 953,39 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A 1 produit(s) disponible(s)
  • Dispositif d'accès des câbles de données auxiliaires 9 produit(s) disponible(s)
  • Fonctions réseau auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 2 produit(s) disponible(s)
  • Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 5 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690 V AC selon IEC60947-2
    6 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240 V AC selon IEC60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415 V AC selon IEC60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 690 V AC selon IEC60947-2
    6 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC60947
    250 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC60947
    238,30 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Position du neutre
    Gauche
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension Electrique
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 000 V
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    45 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    10 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    40 000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    12 - 12 Nm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP4X
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35 - 150 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 - 185 mm²
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Câble
  • Matériau du câble
    Cuivre, Aluminium
Compatibilité
  • Compatible avec bloc différentiel
    Oui
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Non
  • Convient au tableau de distribution
    Oui
Dimensions
  • Hauteur
    165 mm
  • Largeur
    140 mm
  • Profondeur
    97 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image HHT251NA | Hager France

    Image produit HHT251NA

  • Instructions d'utilisation

    Image Instructions d'utilisation  International 2020-09-21 | Hager France

    Instructions d'utilisation International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
    Image Manuel Système de communication h3+ | Hager France

    Manuel Système de communication h3+

    Instructions d'utilisation fr-FR 2018-09-07

    PDF
    7,32 MB
  • Guide d'installation

    Image Instruction Manual - Trip Unit Energy | Hager France

    Instruction Manual - Trip Unit Energy

    Guide d'installation International 2019-10-24

    PDF
    2,93 MB
  • Brochures techniques

    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Brochures techniques fr-FR 2020-08-28

    PDF
    41,57 MB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistribEnergie_AppDeTete_H3_H3plus_Doc

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    1,95 MB
    Image FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3 | Hager France

    FR_Fiche_Prescrition_CCTP_Disjoncteurs_BoitiersMoulés_H3

    Brochures techniques fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Brochure fr-FR 2018-09-10

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image H3+ Energy : Découverte et prise en main | Hager France

    H3+ Energy : Découverte et prise en main

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
    Image [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager | Hager France

    [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image h3+, prime à la performance | Hager France

    h3+, prime à la performance

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager France

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A | Hager France

    Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    Guide International 2023-11-02

    PDF
    48,78 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-09-24

    PDF
    96,94 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-06-19

    PDF
    418,39 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024