The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
  • Disjonc­teurs boîtier moulé
  • HHT251JA
  • Appa­reillage de tête

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D In250A Icu25kA à plage HHT251JA

Le HHT251JA est un disjoncteur boitier moulé h3+ P250 4 pôles 4 déclencheurs d'intensité nominale In de 250A de Hager. Doté d'un pouvoir de coupure ultime Icu de 25kA sous 400V, il est équipé d'une unité de déclenchement LSI AB. Cette solution est idéale dans les applications de disjoncteur d'abonné des tableaux tertiaires en tarif jaune. Montage sur platine ou rail DIN avec accessoire. Version raccordement à plage.
EAN
3250613200701
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
2 216,21 €
HT/ Pièce *
2 216,21 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D In250A Icu25kA à plage

HHT251JA

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions de connexion 1 produit(s) disponible(s)
  • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Blocs complé­men­taires pour disjonc­teurs prin­ci­paux type A 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions de connexion
  • Dispo­sitif d'accès des câbles de données auxi­liaires
  • Blocs complé­men­taires pour disjonc­teurs prin­ci­paux type A
  • bobine à émis­sion
  • HYT002H

    Cage de raccordement P250 Cu/Al 4P 1x 10-150mm²

    108,60 € HT  / Pièce*
  • HTC130H

    Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1, 20 m

    23,23 € HT  / Pièce*
  • HTL010H

    Câble adaptateur h3+ MIP vers USB

    564,65 € HT  / Pièce*
  • HBT250H

    Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl

    2 887,12 € HT  / Pièce*
  • HYT257H

    Déclencheur de sécurité h3+ P250 for QuadroSX/Unimes H Combiway

    66,15 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    250 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 230V (IEC 60947-2)
    2,50 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 400V (IEC 60947-2)
    2,50 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 35 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 40 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    250 A
  • Courant assigné à 60 °C confor­mé­ment à la norme IEC 60947
    240 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    220 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    200 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'or­gane de commande
    Manette
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Posi­tion du neutre
    Gauche
Réglages
  • Crans de réglage Ir1
    90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
  • Réglage plage court circuit, à tempo­ri­sa­tion courte
    122,9 - 2 500,0 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    12 - 12 Nm
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Devant
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8 000 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    800 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    220 - 690 V
Fonc­tions
  • Déclen­cheur
    LSI
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    45 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    15 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    10 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    40 000
Equi­pe­ment
  • Nombre contact auxi­liaire inver­seur
    0
  • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
    0
  • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
    0
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP4X
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    35 - 150 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 185 mm²
  • Type de connexion / prise
    Borne
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cuivre, Alumi­nium
Dimen­sions
  • Hauteur
    165 mm
  • Largeur
    140 mm
  • Profon­deur
    97 mm
Commandes et indi­ca­teurs
  • Commande moto­risée inté­grée
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible avec montage Rail DIN
    Non
  • Compa­tible avec bloc diffé­ren­tiel
    Oui
  • Utili­sable pour les tableaux de distri­bu­tion
    Oui
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Sens d'ali­men­ta­tion
    Bornes amonts ou avales
Protec­tion élec­trique
  • Protec­tion long retard (ltd) : tempo­ri­sa­tion (tr)
    0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
  • Protec­tion court retard (std) : courant (Isd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Protec­tion court retard (std) : tempo­ri­sa­tion (tsd)
    50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
  • Protec­tion instan­tanée (Ii) : crans de réglage
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-08
PDF
6,45 MB
Hager déclaration REACH HHT251JA
PDF
Hager Rapport RoHS HHT251JA
PDF

Documents

  • Image produit

    Image HHT251JA | Hager France

    Image produit HHT251JA

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit HHT251JA | Hager France

    Hager Fiche technique du produit HHT251JA

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA FTC

    PDF
  • Instructions d'utilisation

    Image Manuel Système de communication h3+ | Hager France

    Manuel Système de communication h3+

    Instructions d'utilisation fr-FR 2018-09-07

    PDF
    7,32 MB
    Image Operating manual International 2020-09-21 | Hager France

    Operating manual International 2020-09-21

    Mode opératoire International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Guide d'installation

    Image ID1_TRIP_UNIT_LSI_AB_6LE005481AA | Hager France

    ID1_TRIP_UNIT_LSI_AB_6LE005481AA

    Guide d'installation International 2018-06-04

    PDF
    2,91 MB
    Image Notice trip unit LSI | Hager France

    Notice trip unit LSI

    Guide d'installation International 2018-06-04

    PDF
    2,86 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
    Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    1,95 MB
    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

    PDF
    41,57 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-09-24

    PDF
    96,94 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-06-19

    PDF
    418,39 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 4P4D  In630A Icu50kA à plage
    HMW631NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    Prix
    8 531,60 €
    HT/ Pièce *
    8 531,60 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    HMW630NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 3P3D  In630A Icu50kA à plage
    HMW630NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    Prix
    7 219,04 €
    HT/ Pièce *
    7 219,04 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    HMW401NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 4P4D  In400A Icu50kA à plage
    HMW401NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    Prix
    6 344,01 €
    HT/ Pièce *
    6 344,01 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    HMW400NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 3P3D  In400A Icu50kA à plage
    HMW400NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
    Prix
    5 541,90 €
    HT/ Pièce *
    5 541,90 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    HMW251NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 ENERGY 4P4D  In250A Icu50kA à plage
    HMW251NR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
    Prix
    4 958,53 €
    HT/ Pièce *
    4 958,53 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025