Châssis seul HW3 3P HE4E340CA0AA-MTS
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 3 produit(s) disponible(s) -
Cadre porte 1 produit(s) disponible(s) -
Interverouillage 8 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s) -
Position du commutateur des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Alimentation DC 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-12
-
Courant assigné nominal4 000 A
-
Type de pôles3P
-
Adapté au montage sur jeu de barresOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HE4E340CA0AA-MTS
Châssis pour disjoncteur ouvert HW4 3P (CHA) - Borniers inclus, sans accessoires
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MB
QuickInstall manual
Chassis for hw+ Air circuit breakers HW4
PDF70,46 MB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-06
PDF315,61 kB