The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Goulottes de câblage sans halo­gène
    • HA725025
    EAN
    4012740199117
    Conditionnement
    50 Mètres
    • Goulottes de câblage sans halo­gène

    Goulotte de câblage sans halogène beha-set 25x25mm PC-ABS Gris clair HA725025

    Prix
    34,70 €
    HT/ Mètre *
    34,70 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte de câblage sans halogène beha-set 25x25mm PC-ABS Gris clair

    HA725025

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
    • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
    • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
    • Cisaille pour tronçonner des goulottes 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Manchon entre­toise
    • Pince à riveter
    • Rondelle colle­rette
    • Cisaille pour tronçonner des goulottes
    • M51592

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

      1,36 € HT  / Pièce*
    • M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      1,69 € HT  / Pièce*
    • L5264SCHW

      Outil de pose pour rivet L5067 noir

      233,05 € HT  / Pièce*
    • L5263ROT

      Outil de pose pour rivet L5123 rouge

      233,05 € HT  / Pièce*
    • L5262GRAU

      Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre

      233,05 € HT  / Pièce*
    • M5164

      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

      0,59 € HT  / Pièce*
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      336,99 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      25 mm
    • Largeur
      25 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Largeur de la fente
      6 mm
    • Largeur de languette
      6,50 mm
    • Section inté­rieure / utile
      275 - 275 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Normes
    • Clas­se­ment UL 94
      V0
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      M1
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis, Montage par rivet
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    Déclaration REACH HA725025
    PDF
    Rapport RoHS HA725025
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HA725025 | Hager France

      Image produit HA725025

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HA725025 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HA725025

      Goulotte de câblage sans halogene HA7 25x25mm gris clair

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fichiers STEP

      Image Step Model HA725025 | Hager France

      Step Model HA725025

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,08 MB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Fiche technique en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Fiche technique de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HN500503 - 3 Colliers de retenue beha-set pour HNG50050
      HN500503
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 50x50mm rot
    • 2
      HN751003 - Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x100mm rot
      HN751003
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x100mm rot
    • 3
      HN501003 - Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 50x100mm rot
      HN501003
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 50x100mm rot
    • 4
      HN750503 - 3 Colliers de retenue beha-set pour HNG75050
      HN750503
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x50mm rot
    • 5
      HN751253 - Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot
      HN751253
      Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 75x125mm rot
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026