The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • GR418CN
    EAN
    3250616616059
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Réhausse pour coffret Gamma 18, 4 rangées + coffret panneau de contrôle GD018A GR418CN

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Réhausse pour coffret Gamma 18, 4 rangées + coffret panneau de contrôle GD018A

    GR418CN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires courants 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires courants
    • GR72AN

      Montant de réhausse, 2m

      105,93 € HT  / Pièce*
    • GR70A

      Bride d'assemblage pour rehausses

      11,28 € HT  / Pièce*
    • GR73AN

      Traverse de réhausse Gamma 18, 355mm

      26,70 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      875 mm
    • Largeur
      355 mm
    • Profon­deur
      50 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GR418CN
    PDF
    Rapport RoHS GR418CN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GR418CN | Hager France

      Image produit GR418CN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GR418CN | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GR418CN

      Réhausse pour coffret Gamma 18, 4 rangées + coffret panneau de contrôle GD018A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  International 2014-07-25 | Hager France

      Guide d'installation International 2014-07-25

      PDF
      824,59 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026