The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GR73AN
    EAN
    3250616616080
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Traverse de réhausse Gamma 18, 355mm GR73AN

    Prix
    26,70 €
    HT/ Pièce *
    26,70 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Traverse de réhausse Gamma 18, 355mm

    GR73AN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      355 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH GR73AN
    PDF
    Rapport RoHS GR73AN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GR73AN | Hager France

      Image produit GR73AN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GR73AN | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GR73AN

      Traverse de réhausse Gamma 18, 355mm

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 2
      GP318T - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      GP318T
      Porte transparente pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
      Prix
      104,65 €
      HT/ Pièce *
      104,65 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      GH77A - Kit montage cloison creuse pour bac
      GH77A
      Kit montage cloison creuse pour bac
    • 4
      GS218D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A
      GS218D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A
      Prix
      58,49 €
      HT/ Pièce *
      58,49 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules pour volta
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
      Prix
      12,34 €
      HT/ Pièce *
      12,34 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026