Goul. zinguée L. 1500mm • FWK3500600VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • FWK3500600VERZ
            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager France Filtre
            Image Filtre | Hager France Filtre
            ProduitsAfficher

            Catalogue Hager

            Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

            Je télécharge le catalogue Hager

            Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

            Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

            Je découvre l'application Hager Ready

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            TJA670 - Serveur domotique résidentiel Domovea basic compatible KNX Secure
            TJA670
            Domovea basic
            Prix
            967,65 €
            HT/ Pièce *
            967,65 €
            HT/ Pièce *
            2
            RXU06X - Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
            RXU06X
            Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
            Prix
            104,19 €
            HT/ Pièce *
            104,19 €
            HT/ Pièce *
            3
            KCN425 - Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
            KCN425
            Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
            Prix
            69,01 €
            HT/ Pièce *
            69,01 €
            HT/ Pièce *
            4
            ESC464 - Contacteur sans commande manuelle 63A, 4O, 230V
            ESC464
            Contacteur 63A, 4O, 230V
            Prix
            485,33 €
            HT/ Pièce *
            485,33 €
            HT/ Pièce *
            5
            HEJ251DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
            HEJ251DR
            Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
            Prix
            5 719,47 €
            HT/ Pièce *
            5 719,47 €
            HT/ Pièce *
            FWK3500600VERZ - Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm
            FWK3500600VERZ - Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm
            FWK3500600VERZ - Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm

            Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm

            FWK3500600VERZ

            FWK3500600VERZ - Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm
            FWK3500600VERZ - Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm
            FWK3500600VERZ - Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm

            Goulotte zinguée resistante au feu L. 1500mm FWK3500600VERZ

            EAN
            4012740207492
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            Nous consulter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Ce produit n'est plus en vente
            Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Liaison équi­po­ten­tielle 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Liaison équi­po­ten­tielle
            • L6681GCHR

              L 6681 PATTE DE JONCTION DE MASSE

              0,00 € HT  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Sécu­rité
            • Classe de résis­tance au feu
              I90
            Archi­tec­ture
            • Nombre de côtés résis­tants aux feu
              4
            Instal­la­tion, montage
            • Perfo­ra­tion de socle
              Oui
            Dimen­sions
            • Hauteur
              88 mm
            • Largeur
              100 mm
            • Longueur
              1 500 mm
            • Hauteur inté­rieure
              50 mm
            • Largeur inté­rieur
              59 mm
            • Section inté­rieu­re/u­tile
              2 950 - 2 950 mm²
            Capa­cité
            • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
              11
            Matière
            • Matière
              Plâtre, Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Galva­nisé
            • Couleur
              Zingué
            Equi­pe­ment
            • Maté­riaux en plaque
              Acier
            • Nombre d'agrafes par mètre
              0
            • Peut être cloi­sonné
              Oui
            • Nombre de cloi­sons clip­sables
              0
            • Avec film de protec­tion
              Non

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration FWK3500600VERZ (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FWK3500600VERZ (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image FWK3500600VERZ | Hager France

              Image produit FWK3500600VERZ

            • Guide d'installation

              Image Montageanleitung FWK | Hager France

              Montageanleitung FWK

              Guide d'installation International 2024-03-28

              PDF
              348,43 kB
            • Cerficat de produit

              Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

              Certificat de produit International 2022-08-03

              PDF
              1,01 MB
              Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

              Certificat de produit International 2022-08-03

              PDF
              885,27 kB
              Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager France

              Certificat de produit International 2022-08-04

              PDF
              633,94 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité pour FWK | Hager France

              Déclaration de conformité pour FWK

              Déclaration de conformité International 2017-01-13

              PDF
              679,92 kB
            Plus de documentation

            Pièce de rechange

            Voir plus
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025