Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de barres 2 produit(s) disponible(s) -
Pochette / support documents 3 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau supérieur / toit 1 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 3 produit(s) disponible(s) -
Rail DIN 1 produit(s) disponible(s) -
Clé de boîtier / d'armoire 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1 100 mm
-
Largeur1 050 mm
-
Profondeur275 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,50 mm
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride8
-
Nombre de rangées7
-
Montage surMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte double, asymétrique
-
Courant nominal IN800 A
-
Tension nominale690 - 690 V
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FR74S
Coffret univers IP55 Classe II 1100x1050x275
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
BIM Objets Revit
Fichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.275 x Haut.1100 hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,32 MBFichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.275 x Haut.1100 non hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,42 MB -
Guide
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Guide International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB