Cadre haut et bas Quadro+ l 1000mm p 800mm FN037E
Produits de suivi :
FN037EWConfigurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de fixations de vis 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 28 produit(s) disponible(s) -
Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s) -
Rail DIN 5 produit(s) disponible(s) -
Grille de ventilation 3 produit(s) disponible(s) -
Faisceau de câbles d'entrée et de sortie 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur120 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur1 000 mm
-
MatériauAcier
-
CouleurBlanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Adapté aux plaques de solOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FN037E
Cadre haut et bas Quadro+ l 1000mm p 800mm
PDF -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB