Cadre haut et bas Quadro+ l 900mm p 600mm FN031E

EAN
3250610189368
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de goulotte de câblage 1 produit(s) disponible(s)
  • Moulure 1 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution pour appareils montés en série 30 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution pour commutateurs 4 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution avec protection anti-contact 3 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 134 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    120 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profondeur
    900 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Non
Matières
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Blanc pur

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image FN031E | Hager France

    Image produit FN031E

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024