The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro4 et quadro5
    • UC332S
    EAN
    3250616112605
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Systèmes d'équi­pe­ment pour quadro4 et quadro5

    Kit com.man.HI125-400A 300X800 pour armoires Quadro. UC332S

    Prix
    277,75 €
    HT/ Pièce *
    277,75 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit com.man.HI125-400A 300X800 pour armoires Quadro.

    UC332S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • UC268

      Jeu de 2 charnières droite ou gauche pour plastron Quadro4 - Quadro5 - Quadro+

      41,25 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • FM309

      Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm

      4 781,19 € HT  / Pièce*
    • FM308

      Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

      4 051,92 € HT  / Pièce*
    • FM307

      Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm

      3 322,72 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre d'éche­lons de 75 mm de hauteur par tableau de distri­bu­tion
      12

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC332S
    PDF
    Rapport RoHS UC332S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC332S | Hager France

      Image produit UC332S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC332S | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UC332S

      Kit com.man.HI125-400A 300X800

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      439,95 kB
      Image Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadro4_5 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2021-11-30

      PDF
      322,05 kB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC222 - Plastron plein  150x350mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
      UC222
      Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      Prix
      38,76 €
      HT/ Pièce *
      38,76 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UC464PM - kit 2xBM quadro.system H3+P630, 600x400, vertical, motorisé, sans diff
      UC464PM
      kit 2xBM Quadro.system H3+P630, 600x400, vertical, motorisé
      Prix
      306,72 €
      HT/ Pièce *
      306,72 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UC240 - Plastron plein  75x800mm pour quadro4 quadro5 et quadro evo
      UC240
      Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
      Prix
      52,02 €
      HT/ Pièce *
      52,02 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UC440H - Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h400-630 l250 h400 vertical
      UC440H
      Kit, quadro system, pour coffret métallique, BM, vertical, 400/630A, L350mm
    • 5
      UC964 - Platine perforée 600x500 pour armoires Quadro.
      UC964
      Platine perforée 600x500
      Prix
      517,56 €
      HT/ Pièce *
      517,56 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026