Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Goulotte de câblage verticale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 60x80 l 2000mm
Conduit de câbles général,179x80x30mm,avec couver,L183mm
Kit d'isolation pour ACB
Kit appareillage modulaire 24 modules h150mm l600mm
Kit appareillage modulaire 24 modules h200mm l600mm
Kit bornier réglage 24 modules h150mm l600mm
3x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
2x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, déconnectable
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, avec ou sans diff
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, horizontal, débrochable
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical
kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical, pour interverrouillage
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical, motorisé
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical, déconnectable
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical, débrochable
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, vertical, avec ou sans diff
Kit d'équipement isolant pour interrupteur 400A (ha966n) l500 h400
Kit isolant boîtier moulé 800 - 1000 verticale commande 600xlargeur 600
Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,1250/1600A,600x600mm
kit isolant boîtier moulé 1250 - 1600 verticale commande directionnelle 600x600
Kit d'équipement isolant pour BM avec-sans dif h125-160 l500 h300 vertical
Kit commutateur HIC 63-160A vertical 300x600
Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h125-160 l500 h150 hor.
Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,2x250A,L350mm
Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,2x250,L600mm
Kit isolant boîtier moulé 800 - 1000 verticale commande 600x600
Kit,quadro system,pour coffret métallique,BM,vertical,800/1000A,400x600mm
Porte pleine,quadro evo,H1900 W700 mm
Porte pleine,quadro evo,H2100 W700 mm
Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035
Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 250mm l 250mm p 31mm
Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm
Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
Plaque passe-câbles pleine Quadro+ l 1000mm p 400mm
Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
Plaque passe-câbles ouverte Quadro+ l 1000mm p 400mm
Câble d'entrée plat ALU, quadro evo
Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 300mm
Panneau,quadro,avant et arrière,300x2100mm
Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 1000mm
Panneau,quadro,avant et arrière,1000x2100mm
Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 700mm
Panneau,quadro,avant et arrière,700x2100mm
Panneau fixe latéral,quadro evo, 400x1900mm
Séparation latérale, quadro.system, 400x400
Séparation latérale, quadro.system, 600x400
Kit association Quadro+ pour superposer 2 socles long 10m h 100mm + kit visserie
Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 1000mm p 400mm
Anneaux de levage double Quadro+ livrés par 2 avec boulons M12
Anneau de levage simple Quadro+ livré par 4 avec boulons M12
Câble de raccordement, 120mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm, noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm, bleu, 10mm²,avec fiche,pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm,noir, 10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Fiche à sertir, 4²-10² , pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm,Noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement,500mm, bleu, 10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm,noir,10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Plastron plein h 75 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 200 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 300 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 600 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 100 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Support barre Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat
Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3P 630-1600A 1 ou 2 barres
Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 3P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 4 barres de 5mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 2 barres de 10mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 3 barres de 10mm
Vis raccordement M6X12 avec rondelle
Vis raccordement M10X30 avec rondelle
Vis quadro M6X12
Ecrou cage M6, 25 pces
Cadre,quadro plus,1900x700-1000mm,RAL7042
Plaque de couverture Quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 400mm
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m
Conduit de câbles général,429x80x30mm,avec couver,L433mm
Conduit de câbles général,629x80x30mm,avec couver,L633mm
Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces
Montant fonctionnel quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces
Support plastron quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces
Montant fonctionnel quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces
Support plastron quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces
Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
Vis,quadro system,seul-autotaraudeuse,pour coffret métallique,M6x10mm,25pièces
Jeu de 10 équerre de montage pour rail Alu UC860E
Kit pièces détachées visserie pour jeux de barres UC895E, 896E et 897E
Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm
Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 50X10 longueur 1750
Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière
Barre Cu perforée M10 63x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
Barre Cu perforée ,quadro system,M10, 80x5x1750mm
Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 100x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 125x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880
Barre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000
Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000
Barre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m
Montant de structure Quadro+ hauteur unique 1900mm livrés par 4
Montant,quadro plus,2100mm,4 pièces
Montant diviseur vertical Quadro+ h 1900mm
Montant,quadro plus,2100mm,vertical
Montant diviseur horizontal Quadro+ pour cellules p 400mm
Traverse pour porte barres enveloppe Quadro P400
Jeu de 2 rails Alu pour jeux de barres UC895E, 896E et 897E
Kit écran de protection Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
Ecran protection jdb 160-630A 1000x294
Ecran protection jdb 400-630A 1000x212
Ecran protection jdb latéral 250A 1000
Connecteur liaison HA250-JDB latéral
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09