Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Goulotte de câblage verticale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 60x80 l 2000mm
Conduit de câbles général,179x80x30mm,avec couver,L183mm
Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x600
Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 cde directe débrochable 300x600
Kit interrupteur à coupure apparente HA630 commande directe débrochable 600x600
Kit comptage tarif Bleu elec mono h300 l600
Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600
Kit comptage tarif bleu elec tetra h400 l600
Kit ACB quadro.system TH,châssis A,600x600x600/800
Kit ACB quadro.system TH,châssis B,600x600x600/800
Kit d'isolation pour ACB
kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontal
kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontal, déconnectable
kit 2xBM Quadro.system H3+P160, 600x300, vertical
kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, vertical
kit 2xBM Quadro.system H3+P160, vertical, pour interverrouillage
kit 2xBM Quadro.system H3+P160, 600x300, vertical, déconnectable
Kit appareillage modulaire 24 modules h150mm l600mm
Kit appareillage modulaire 24 modules h200mm l600mm
MCB équipment, quadro.system, 200x600 mm 24 modules
Kit bornier réglage 24 modules h150mm l600mm
3x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
Kit d'équipement isolant pour BM avec-sans dif h125-160 l500 h300 vertical
Kit commutateur HIC 63-160A vertical 300x600
Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h125-160 l500 h150 hor.
Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,2x250A,L350mm
Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,2x250A,L350mm
Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,2x250,L600mm
Kit isolant boîtier moulé 800 - 1000 verticale commande 600x600
Kit,quadro system,pour coffret métallique,BM,vertical,800/1000A,400x600mm
Porte pleine,quadro evo,H1900 W700 mm
Porte pleine,quadro evo,H2100 W700 mm
Porte quadro plus vitrée h 1900mm l 700 p 77mm
Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035
Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 250mm l 250mm p 31mm
Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm
Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
Séparation ACB HWT, quadro.system, 600x800
Séparation latérale, quadro.system, 400x400
Séparation latérale, quadro.system, 600x400
Plaque passe-câbles pleine Quadro+ l 700mm p 400mm
Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
Plaque passe-câbles ouverte Quadro+ l 700mm p 400mm
Câble d'entrée plat ALU, quadro evo
Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 700mm
Panneau,quadro,avant et arrière,700x2100mm
Panneau fixe latéral,quadro evo, 400x1900mm
Kit association Quadro+ pour superposer 2 socles long 10m h 100mm + kit visserie
Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 400mm
Support de jeu de barres arrière, quadro.system, 700x50
Horizontale support de jeu de barres, quadro.system, 700x50
Traverse support barres Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 250 mm
Support barre Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat
Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 3P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 4 barres de 5mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 2 barres de 10mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 3 barres de 10mm
Séparation verticale avant, quadro.system, 200x700
Séparation verticale arrière, quadro.system, 200x700
Séparation verticale arrière, quadro.system, 300x700
Séparation verticale arrière, quadro.system, 400x700
Séparation verticale arrière, quadro.system, 600x700
Séparation avant horizontale, quadro.system, L700
Séparation horizontale arrière, quadro.system, 700x400
Arrêt de porte,quadro plus
Anneaux de levage double Quadro+ livrés par 2 avec boulons M12
Anneau de levage simple Quadro+ livré par 4 avec boulons M12
Câble de raccordement, 120mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm, noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm, bleu, 10mm²,avec fiche,pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm,noir, 10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Fiche à sertir, 4²-10² , pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm,Noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement,500mm, bleu, 10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm,noir,10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Plastron plein h 75 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 200 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 300 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 600 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 100 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Vis raccordement M6X12 avec rondelle
Vis raccordement M8X30 avec rondelle
Vis raccordement M10X30 avec rondelle
Vis quadro M6X12
Ecrou cage M6, 25 pces
Cadre,quadro plus,1900x700-1000mm,RAL7042
Plaque de couverture Quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 400mm
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m
Conduit de câbles général,429x80x30mm,avec couver,L433mm
Conduit de câbles général,629x80x30mm,avec couver,L633mm
Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces
Montant fonctionnel quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces
Support plastron quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces
Montant fonctionnel quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces
Support plastron quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces
Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
Vis,quadro system,seul-autotaraudeuse,pour coffret métallique,M6x10mm,25pièces
Jeu de 10 équerre de montage pour rail Alu UC860E
Kit pièces détachées visserie pour jeux de barres UC895E, 896E et 897E
Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm
Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
Barre Cu perforée M6 32X5 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 50X10 longueur 1750
Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière
Barre Cu perforée M10 63x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
Barre Cu perforée ,quadro system,M10, 80x5x1750mm
Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 100x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 125x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880
Barre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000
Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000
Traverse de mise à la terre 500 mm
Rail cuivre,quadro system,terre, L750mm
Barret départ,quadro system,terre et entretoise,500mm
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m
Montant de structure Quadro+ hauteur unique 1900mm livrés par 4
Montant,quadro plus,2100mm,4 pièces
Montant diviseur horizontal Quadro+ pour cellules p 400mm
Traverse pour porte barres enveloppe Quadro P400
Jeu de 2 rails Alu pour jeux de barres UC895E, 896E et 897E
Plastron.evo,pour coffret métallique,creusé,300x600mm
Plastron.evo,pour coffret métallique,creusé,400x600mm
Plastron.evo,pour coffret métallique,creusé,600x600mm
Connecteur liaison HA125-160-bloc repartiteur
Connecteur liaison HA250-JDB latéral
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09