The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Varia­teurs d'éclai­rage
    • EVN004
    Télévariateur universel Confort 500W, 2 modules, compatible charge incand, Halo. BT /TBT, fluo-compacte dim. avec alim intégrée, LED BT dim. et TBT avec transfo. Apprentissage auto. Fonctions confort, tempo, extinction prog, veilleuse.
    EAN
    3250617573979
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Varia­teurs d'éclai­rage

    Télévariateur universel 2 modules 500W Confort EVN004

    Prix
    478,28 €
    HT/ Pièce *
    478,28 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Télévariateur universel 2 modules 500W Confort

    EVN004

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      9,85 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension de service
      195,5 - 253 V
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Plas­tique
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      62 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir simple
    Puis­sance
    • Puis­sance absorbée (en fonc­tion­ne­ment)
      4,50 VA
    • Puis­sance absorbée (veille)
      0,20 W
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      500 W
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      500 - 500 W
    Éclai­rage
    • Lampes LED réglables 230 V
      100 - 100 W
    • Puis­sance de lampe LED
      100 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - +45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 6 mm²
    • Section du conduc­teur
      1,5 - 6,0 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Textes
    • Prin­cipe de varia­tion
      Recon­nais­sance de charge auto­ma­tique
    • Fusible
      Avec protec­tion élec­tro­nique contre les courts-­cir­cuits et les surcharges
    • Tension
      Autres
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour un montage sur rail DIN
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Raccor­de­ment
      Raccor­de­ment pour pous­soir éclai­rable (max. 5 mA) ou stan­dard
    • Fonc­tion­ne­ment & contrôle
      Pas d'in­ter­face Blue­tooth
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Déclaration REACH EVN004
    PDF
    Rapport RoHS EVN004
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EVN004 | Hager France

      Image produit EVN004

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EVN004 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EVN004

      Télévariateur universel 500W Confort

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Télévariateur universel 500W | Hager France

      Télévariateur universel 500W

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01

      PDF
      1,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      EVN012 - Télévariateur universel 1 module 300W Confort
      EVN012
      Télévariateur universel 300W Confort
      Prix
      190,85 €
      HT/ Pièce *
      190,85 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EVN002 - Télévariateur universel 2 modules 500W
      EVN002
      Télévariateur universel 500W
      Prix
      358,84 €
      HT/ Pièce *
      358,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EVN011 - Télévariateur universel 1 module 300W, avec apprentissage auto de charges.
      EVN011
      Télévariateur universel 300W
      Prix
      146,13 €
      HT/ Pièce *
      146,13 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EEA001A - Variateur externe 500W pour IP Roombox
      EEA001A
      Variateur externe 500W pour IP Roombox
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026