The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Varia­teurs d'éclai­rage
    • EEA001A
    EAN
    3250617579803
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Varia­teurs d'éclai­rage

    Variateur externe 500W pour IP Roombox EEA001A

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Variateur externe 500W pour IP Roombox

    EEA001A

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9001
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Profon­deur
      62 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir simple
    Puis­sance
    • P max. avec lampes à incan­des­cence
      500 - 500 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 50 °C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Textes
    • Prin­cipe de varia­tion
      Réglage auto­ma­tique du prin­cipe de commu­ta­tion en fonc­tion de la charge (pro­cédé auto­De­tect)
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EEA001A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EEA001A

      Variateur externe 500W pour IP Roombox

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Télévariateur universel 500W pour gamme I/O module | Hager France

      Télévariateur universel 500W pour gamme I/O module

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-04

      PDF
      924,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      EVN012 - Télévariateur universel 1 module 300W Confort
      EVN012
      Télévariateur universel 300W Confort
      Prix
      190,85 €
      HT/ Pièce *
      190,85 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EVN002 - Télévariateur universel 2 modules 500W
      EVN002
      Télévariateur universel 500W
      Prix
      358,84 €
      HT/ Pièce *
      358,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EVN011 - Télévariateur universel 1 module 300W, avec apprentissage auto de charges.
      EVN011
      Télévariateur universel 300W
      Prix
      146,13 €
      HT/ Pièce *
      146,13 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EVN004 - Télévariateur universel 2 modules 500W Confort
      EVN004
      Télévariateur universel 500W Confort
      Prix
      478,28 €
      HT/ Pièce *
      478,28 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026