The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Contac­teurs J/N et contac­teurs de puis­sance
    • ETC226
    EAN
    3250612400775
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Contac­teurs J/N et contac­teurs de puis­sance

    Contacteur Jour-Nuit 25A, 2O, 230V ETC226

    Prix
    202,42 €
    HT/ Pièce *
    202,42 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Contacteur Jour-Nuit 25A, 2O, 230V

    ETC226

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      9,85 € HT  / Pièce*
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      86,97 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      2O
    • Nombre de contacts
      2
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 10 mm²
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      25 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      250 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Usage
    • Caté­gorie d'em­ploi
      AC-7a/AC-7b
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      100 000
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      30 000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      3 W
    • Consom­ma­tion à l'appel
      10,70 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,85 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      0
    • Nombre de contacts NC
      2
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,20 - 1,20 Nm
    Fonc­tions
    • Sans ronfle­ment/­bour­don­ne­ment
      Non
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Déclaration REACH ETC226
    PDF
    Rapport RoHS ETC226
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ETC226 | Hager France

      Image produit ETC226

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ETC226 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ETC226

      Contacteur Jour-Nuit 25A, 2O, 230V

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      60060 - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
      60060
      Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
      Prix
      514,74 €
      HT/ pièce *
      514,74 €
      HT/ pièce *
    • 2
      EUP100 - Relais de contrôle phase 3P(N) 1 contact inverseur
      EUP100
      Relais de contrôle phase 3P(N) 1 contact inverseur
      Prix
      449,03 €
      HT/ pièce *
      449,03 €
      HT/ pièce *
    • 3
      EUM100 - Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
      EUM100
      Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
      Prix
      489,01 €
      HT/ pièce *
      489,01 €
      HT/ pièce *
    • 4
      EUC100 - Relais de contrôle courant 1P+N 1 contact inverseur
      EUC100
      Relais de contrôle courant 1P+N 1 contact inverseur
      Prix
      504,49 €
      HT/ pièce *
      504,49 €
      HT/ pièce *
    • 5
      EUD100 - Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
      EUD100
      Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur
      Prix
      696,71 €
      HT/ pièce *
      696,71 €
      HT/ pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026