The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Elec­trique
    • 60060
    Le délesteur universel 60060 optimise votre abonnement électrique. Il gère les dépassements de puissance souscrite en interrompant les circuits non prioritaires et évite ainsi le déclenchement du disjoncteur de branchement ou du compteur.
    EAN
    3542220600600
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Contac­teurs J/N et contac­teurs de puis­sance
    • Chauf­fage Elec­trique
    • Voir plus

    Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V 60060

    Prix
    514,74 €
    HT/ Pièce *
    514,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V

    60060

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - +50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -20 - +60 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      52 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 60060
    PDF
    Rapport RoHS 60060
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 60060 | Hager France

      Image produit 60060

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 60060 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 60060

      Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice_60060_6LE003121A_FR.pdf | Hager France

      Notice_60060_6LE003121A_FR.pdf

      Guide d'installation fr-FR 2009-06-12

      PDF
      1,01 MB
      Image Notice pour délesteur | Hager France

      Notice pour délesteur

      Guide d'installation en-GB 2019-08-06

      PDF
      788,96 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK088 - Sonde de température extérieure filaire IP55
      EK088
      Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus
      Prix
      143,33 €
      HT/ Pièce *
      143,33 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EK083 - Sonde universelle pour chauffage électrique à associer au EK186
      EK083
      Sonde uniserselle pour chauffage électrique à associer au EK186
      Prix
      169,60 €
      HT/ Pièce *
      169,60 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      XEV305 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
      XEV305
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
      Prix
      364,15 €
      HT/ Pièce *
      364,15 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XEV304 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
      XEV304
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
      Prix
      304,00 €
      HT/ Pièce *
      304,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TRC301B - Détecteur d'ouverture KNX radio pour ouvrants
      TRC301B
      Détecteur ouverture KNX radio QL
      Prix
      84,56 €
      HT/ Pièce *
      84,56 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026