Détecteur de mouvement 360° saillie • EER513 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
    Offre résidentielle Hager
    Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
    Je découvre
    • Résidentiel
    • Logement collectif
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement connecté
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement individuel
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Rénovation résidentielle
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Tertiaire
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
    Toutes les réalisations
    • Tertiaire
    • Petit tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Grand tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Voir tout
  • Outils
    Centre de téléchargement
    Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
    J'accède aux ressources
    • Outils
    • Applications et logiciels
      • App et logiciel Hager Ready
      • App Hager witty
      • App Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Configurateur witty
      • Logiciel Hagercad
      • Logiciel Hagercad.net
      • Voir tout
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Brochures
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Objets BIM
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Voir tout
  • Formation
    Nouvelle formation Hagercad
    Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
    Je découvre
    • Formation
    • Réglementation et apports techniques
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Habitat
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Tertiaire
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Maison connectée
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Bâtiments connectés KNX
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Management de l'énergie
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • e-Mobilité
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Normes
    Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
    Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
    Je me laisse guider
    • Normes
    • NF C 15-100
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • RE2020
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décret tertiaire
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi LOM
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi ELAN
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décrets BACS
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Voir tout
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
  • Détec­teurs plafond
  • EER513
EER513 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF
EER513 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF

détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF

EER513

EER513 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF
EER513 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF EER513

détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF. Compatible avec les télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.
EAN
3250612256259
Conditionnement
1 Pièce
Prix
172,50 €
HT/ Pièce *
172,50 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 - 360
  • Type de capteur
    Détec­teur de présence
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    78 mm
Matière
  • Matière
    Plas­tique
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP41
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

PEP_HAGER_HAGE-00689-V01.01-EN_07062022
PDF
205,85 kB
REACH declaration EER513 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EER513 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image EER513 | Hager France

    Image produit EER513

  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360°  (DE-FR, 2022-03) | Hager France

    Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360° (DE-FR, 2022-03)

    Guide d'installation fr-FR, de-DE 2022-03-15

    PDF
    1,38 MB
    Image Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360°  (EN-IT, 2022-03) | Hager France

    Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360° (EN-IT, 2022-03)

    Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,38 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Détecteur Plafond 20m - EER513 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Détecteur Plafond 20m - EER513 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    123,14 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2024-11-26

    PDF
    112,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    52370 - Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
    52370
    Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
    Prix
    129,52 €
    HT/ Pièce *
    129,52 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    52371 - Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc
    52371
    Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
    Prix
    136,10 €
    HT/ Pièce *
    136,10 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EE816 - Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc
    EE816
    Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc
  • 4
    EE883 - Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360° Blanc IP54
    EE883
    Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360° Blanc IP54
  • 5
    EED503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré DALI2
    EED503
    Détecteur de présence mouvement DALI2 360° semi-encastré capteur Ø20m
    Prix
    261,37 €
    HT/ Pièce *
    261,37 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025