The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
    • Détec­teurs plafond
    • EER513
    détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF. Compatible avec les télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.
    EAN
    3250612256259
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs plafond

    détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF EER513

    Prix
    185,20 €
    HT/ Pièce *
    185,20 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF

    EER513

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de présence
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      0 - 0
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      0
    • Tempo­ri­sa­tion à l'en­clen­che­ment
      0
    Éclai­rage
    • Puis­sance de lampe LED
      400 W
    • Sensi­bi­lité de la photo­cel­lule
      5 - 2 000 lx
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne de connexion
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      78 mm
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      2,50 - 2,50 m
    • Diamètre
      105 mm
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      68 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP41
    Equi­pe­ment
    • Charge C
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      5 m
    • Largeur de portée max.
      10 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP_HAGER_HAGE-00689-V01.01-EN_07062022
    PDF
    205,85 kB
    Déclaration REACH EER513
    PDF
    Rapport RoHS EER513
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EER513 | Hager France

      Image produit EER513

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EER513 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EER513

      Détecteur de présence mouvement 360° saillie avec contact à fermeture Ø20m

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360°  (DE-FR, 2022-03) | Hager France

      Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360° (DE-FR, 2022-03)

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
      Image Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360°  (EN-IT, 2022-03) | Hager France

      Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360° (EN-IT, 2022-03)

      Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,38 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Détecteur Plafond 20m - EER513 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Détecteur Plafond 20m - EER513 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      123,14 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-24

      PDF
      380,94 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXD505 - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS
      TXD505
      Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° semi-encastré 5x20m
      Prix
      278,91 €
      HT/ Pièce *
      278,91 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TXC518 - détecteur grande hauteur 22 x 12 m. de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS
      TXC518
      Détecteur de mouvement KNX hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
      Prix
      265,78 €
      HT/ Pièce *
      265,78 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TXD501 - détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS
      TXD501
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
      Prix
      212,63 €
      HT/ Pièce *
      212,63 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TXD503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS
      TXD503
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø20m
      Prix
      265,78 €
      HT/ Pièce *
      265,78 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TXC515 - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS
      TXC515
      Détecteur de mouvement KNX Corridor 360° saillie 5x20m
      Prix
      278,91 €
      HT/ Pièce *
      278,91 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026