The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • Projec­teur à LED
  • Projec­teur avec capteur
  • EE643
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, noir EE643

EAN
3250612256112
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, noir

EE643

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Avec capteur de lumière
    Oui
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Code RAL
    9011
Commandes et indi­ca­teurs
  • Utili­sable avec détec­teur de mouve­ment
    Oui
Éclai­rage
  • Tempé­ra­ture de couleur
    4 000 - 4 000 K
  • Flux lumi­neux
    2 000 lm
  • Nombre de lampes
    20
Instal­la­tion, montage
  • Montage au plafond possible
    Non
  • Appro­prié pour un montage mural
    Oui
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK04
Equi­pe­ment
  • Réglable
    Oui
Eléments fournis
  • Ampoule fournie
    Oui
Dimen­sions
  • Longueur
    164 mm
  • Largeur
    127 mm
  • Hauteur
    140 mm
Puis­sance
  • Puis­sance nomi­nale du système
    20 W
Raccor­de­ment
  • Pour câblage traver­sant
    Oui
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH EE643
PDF
Hager Rapport RoHS EE643
PDF

Documents

  • Image produit

    Image EE643 | Hager France

    Image produit EE643

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit EE643 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit EE643

    Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image EE63XX-EE64XX_LED-FLOODLIGHTS-WITH-DETECTOR_DE-EN_6LE005305B | Hager France

    EE63XX-EE64XX_LED-FLOODLIGHTS-WITH-DETECTOR_DE-EN_6LE005305B

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2019-10-14

    PDF
    2,76 MB
    Image Notice projecteur led avec détecteur EE63XX-EE64XX | Hager France

    Notice projecteur led avec détecteur EE63XX-EE64XX

    Guide d'installation fr-FR, it-IT 2019-10-04

    PDF
    2,67 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    174,20 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EE632 - Projecteur LED (4000K)12W blanc avec détecteur 140°
    EE632
    Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, blanc
    Prix
    152,37 €
    HT/ Pièce *
    152,37 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    EE633 - Projecteur LED (4000K)20W blanc avec détecteur 140°
    EE633
    Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, blanc
    Prix
    200,99 €
    HT/ Pièce *
    200,99 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EE644 - Projecteur LED 30 W avec détecteur de mouvement, noir
    EE644
    Projecteur LED 30 W avec détecteur de mouvement, noir
  • 4
    EE631 - Projecteur LED 8W avec détecteur de mouvement, blanc
    EE631
    Projecteur LED 8 W avec détecteur de mouvement, blanc
    Prix
    126,60 €
    HT/ Pièce *
    126,60 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    EE634 - Projecteur LED (4000K)30W blanc avec détecteur 140°
    EE634
    Projecteur LED 30 W avec détecteur de mouvement, blanc
    Prix
    241,97 €
    HT/ Pièce *
    241,97 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025