The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
    • Projec­teur à LED
    • Projec­teur avec capteur
    • EE631
    Le projecteur EE631 possède un panneau lumineux pivotant librement utilisant la technologie LED la plus moderne. Son montage est largement facilité grâce à l'enfichage des éclairages. Il est équipé de potentiomètres pour régler la luminosité de déclenchement, et la temporisation. L'angle de détection est réglable pour adapter la zone de détection. Il possède aussi une faible consommation électrique en veille.
    EAN
    3250612256013
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Projec­teur avec capteur

    Projecteur LED 8W avec détecteur de mouvement, blanc EE631

    Prix
    130,64 €
    HT/ Pièce *
    130,64 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Projecteur LED 8W avec détecteur de mouvement, blanc

    EE631

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Avec capteur de lumière
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Utili­sable avec détec­teur de mouve­ment
      Oui
    Éclai­rage
    • Tempé­ra­ture de couleur
      4 000 - 4 000 K
    • Flux lumi­neux
      700 lm
    • Nombre de lampes
      8
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Non
    • Appro­prié pour un montage mural
      Oui
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Oui
    Eléments fournis
    • Ampoule fournie
      Oui
    Dimen­sions
    • Longueur
      100 mm
    • Largeur
      127 mm
    • Hauteur
      140 mm
    Puis­sance
    • Puis­sance nomi­nale du système
      8 W
    Raccor­de­ment
    • Pour câblage traver­sant
      Oui
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EE631
    PDF
    Hager Rapport RoHS EE631
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EE631 | Hager France

      Image produit EE631

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EE631 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EE631

      Projecteur LED 8 W avec détecteur de mouvement, blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image EE63XX-EE64XX_LED-FLOODLIGHTS-WITH-DETECTOR_DE-EN_6LE005305B | Hager France

      EE63XX-EE64XX_LED-FLOODLIGHTS-WITH-DETECTOR_DE-EN_6LE005305B

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2019-10-14

      PDF
      2,76 MB
      Image Notice projecteur led avec détecteur EE63XX-EE64XX | Hager France

      Notice projecteur led avec détecteur EE63XX-EE64XX

      Guide d'installation fr-FR, it-IT 2019-10-04

      PDF
      2,67 MB
    • Annexe produit

      Image Etiquette classe énergétique EE631 | Hager France

      Etiquette classe énergétique EE631

      Annexe produit fr-FR 2020-01-01

      PDF
      67,24 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-01-18

      PDF
      174,20 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE633 - Projecteur LED (4000K)20W blanc avec détecteur 140°
      EE633
      Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, blanc
      Prix
      207,41 €
      HT/ Pièce *
      207,41 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EE642 - Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, noir
      EE642
      Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, noir
    • 3
      EE632 - Projecteur LED (4000K)12W blanc avec détecteur 140°
      EE632
      Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, blanc
      Prix
      157,24 €
      HT/ Pièce *
      157,24 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EE634 - Projecteur LED (4000K)30W blanc avec détecteur 140°
      EE634
      Projecteur LED 30 W avec détecteur de mouvement, blanc
      Prix
      249,69 €
      HT/ Pièce *
      249,69 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EE643 - Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, noir
      EE643
      Projecteur LED 20 W avec détecteur de mouvement, noir
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026