Projecteur LED 12 W avec détecteur de mouvement, noir EE642
EAN
3250612256105
Conditionnement
1 Pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Détection
-
Avec capteur de lumièreOui
Matière
-
MatièrePlastique
-
Code RAL9011
Commandes et indicateurs
-
Utilisable avec détecteur de mouvementOui
Éclairage
-
Température de couleur4 000 - 4 000 K
-
Flux lumineux1 200 lm
-
Nombre de lampes12
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleNon
-
Approprié pour montage dans paroiOui
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK04
Equipement
-
RéglableOui
Eléments fournis
-
Ampoule fournieOui
Dimensions
-
Longueur100 mm
-
Largeur127 mm
-
Hauteur140 mm
Puissance
-
Puissance nominale du système12 W
Raccordement
-
Pour câblage traversantOui
Tension
-
Type de tension d'alimentationAC
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
EE63XX-EE64XX_LED-FLOODLIGHTS-WITH-DETECTOR_DE-EN_6LE005305B
Guide d'installation en-GB, de-DE 2019-10-14
PDF2,76 MBNotice projecteur led avec détecteur EE63XX-EE64XX
Guide d'installation fr-FR, it-IT 2019-10-04
PDF2,67 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2024-01-18
PDF174,20 kB
Plus de documentation