The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Comp­teurs d'énergie et acces­soires
    • Comp­teurs d'énergie
    • ECR180T
    Compteur d'énergie électrique monophasé à lecture directe et calibre 3x80A communiquant en MOBDUS RS485 et certifié MID pour la refacturation énergétique. Ce produit permet de collecter les données sur 3 départs monophasé indépendants avec neutre commun.
    EAN
    3250612230440
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Comp­teurs d'énergie
    • Comp­teurs d'énergie compa­tibles agar­dio.­ma­nager
    • Comp­teurs d'énergie élec­trique
    • Voir plus

    Compteur d'énergie monophasé 3x80A communiquant MOBDUS RS485 MID ECR180T

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Compteur d'énergie monophasé 3x80A communiquant MOBDUS RS485 MID

    ECR180T

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour système bus
    • HTG485H

      Cable Modbus 25m

      148,34 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • TXF121

      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

      295,40 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      MODBUS
    • Type de pôles
      3x 1P+N
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      80 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      80 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Raccor­de­ment direct
    • Mode de connec­tion
      ModBus RS-485 3 fils
    Dimen­sions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Optique
    Compa­ti­bi­lité
    • Convient pour
      Achat/­vente
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en entrée de comp­tage
      0 - 33 mm²
    • Section de raccor­de­ment en sortie de comp­tage
      0 - 33 mm²
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Borne de raccor­de­ment au Bus
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Fonc­tions méca­niques
    • Couple de serrage nominal connexion digi­tale
      0,50 - 0,50 Nm
    Mesure
    • Système de mesure
      Mesure directe
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Elec­tro­nique
    • Plage de mesure du courant
      0,25 - 80,0 A
    • Plage de tension de mesure PH/N
      92 - 276 V
    • Plage de mesure de la fréquence
      45 - 65 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      1
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      B
    • Type de code douane
      T1...T2 (230V AC)/T1...T4 Modbus
    • Est calibré
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      2 VA
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Documents

    • Image produit

      Image ECR180T | Hager France

      Image produit ECR180T

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ECR180T | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ECR180T

      Compteur monophasé direct 3x80A 4M MODBUS

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 6LE005374A-E_ECR180T_EN-NL-IT | Hager France

      Notice 6LE005374A-E_ECR180T_EN-NL-IT

      Guide d'installation International 2021-05-17

      PDF
      1,35 MB
      Image Notice 6LE005375A-E_ECR180T_FR-PT-ES | Hager France

      Notice 6LE005375A-E_ECR180T_FR-PT-ES

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, pt-PT 2019-10-17

      PDF
      1,36 MB
    • Annexe produit

      Image Modbus table for energy meters | Hager France

      Modbus table for energy meters

      Table Modbus pour compteurs d'énergie (version du 24/07/2019)

      XLS
      177,00 kB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Comptage | Hager France

      Guide de choix - Comptage

      Compteurs d'énergie modulaires

      PDF
      135,29 kB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Fiche technique ECP180T ECR180T ECA180T ECM180T | Hager France

      Fiche technique ECP180T ECR180T ECA180T ECM180T

      Fiche technique : Gamme monophasée directe 3 x 80 A

      PDF
      578,74 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-01-01

      PDF
      110,84 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECM300C - Compteur d'énergie triphasé indirect communiquant M-BUS certifié MID
      ECM300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M MBUS MID
      Prix
      599,99 €
      HT/ Pièce *
      599,99 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ECM140D - Compteur d'énergie monophasé 40A communiquant en M-BUS certifié MID
      ECM140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
      Prix
      235,61 €
      HT/ Pièce *
      235,61 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ECP300C - Compteur d'énergie triphasé indirect 5A sortie impulsionnelle MID
      ECP300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
      Prix
      463,80 €
      HT/ Pièce *
      463,80 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ECM380D - Compteur d'énergie triphasé 80A communiquant M-BUS bornes rapides RJ45
      ECM380D
      Compteur triphasé direct 80A 4M MBUS MID
      Prix
      463,80 €
      HT/ Pièce *
      463,80 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ECM310D - Compteur d'énergie triphasé 125A communiquant M-BUS certifié MID
      ECM310D
      Compteur triphasé direct 125A 6M MBUS MID
      Prix
      574,23 €
      HT/ Pièce *
      574,23 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026