Colonnette officea h 650mm double face alu (ELN) anodisé naturel DAP245700ELN
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s) -
Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Profondeur130 mm
-
Largeur68 mm
-
Hauteur d'installation0,65 - 0,65 m
-
Réglage de la hauteur0
-
Section intérieure / utile3 600 - 3 600 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle45 mm
-
Nombre de couvercles montables2
-
RéglableNon
-
PortatifsNon
-
Position d'entrée du câbleDessous
-
Montage au plafond possibleNon
-
Convient au montage au solOui
-
MatériauAluminium
-
TraitementAnodisé
-
CouleurAnodisé naturel
-
Nombre de côtés pour l'installationDouble face
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit DAP245700ELN
Colonnette 2 faces hauteur 650mm alu anodisé naturel
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF389,71 kB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF285,13 kB