Cloison pour goulottes lifea ou officea profondeur 40mm M2024
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
-
Hauteur40 mm
-
Longueur2 000 mm
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris clair
-
Avec traitement antibactérienNon
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Type de montageFixation par encliquetage
-
Fixation au mur de séparationFixation par encliquetage
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Produit compatible avecColonette 45, Colonne 45, LFF 40x60, LFF 40x90, LFF 40x110
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M2024
Cloison pour LFF profondeur : 40
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB