The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Colonnes et colon­nettes
    • Colo­nettes
    • DAP2456509016
    EAN
    4012740015820
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Colo­nettes

    Colonnette officea h 650mm double face alu anodisé RAL 9016 Pure DAP2456509016

    Prix
    479,88 €
    HT/ Pièce *
    479,88 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Colonnette officea h 650mm double face alu anodisé RAL 9016 Pure

    DAP2456509016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      130 mm
    • Largeur
      68 mm
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      0,65 - 0,65 m
    • Réglage de la hauteur
      0
    • Section inté­rieure / utile
      3 600 - 3 600 mm²
    • Forme de la colonne
      Rectan­gu­laire
    • Largeur du couvercle
      45 mm
    Couver­cle, porte
    • Nombre de couvercles montables
      2
    Equi­pe­ment
    • Réglable
      Non
    • Porta­tifs
      Non
    Câble
    • Posi­tion d'en­trée du câble
      Dessous
    Instal­la­tion, montage
    • Montage au plafond possible
      Non
    • Convient au montage au sol
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
      Double face

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    Déclaration REACH DAP2456509016
    PDF
    Rapport RoHS DAP2456509016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DAP2456509016 | Hager France

      Image produit DAP2456509016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DAP2456509016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit DAP2456509016

      colonnette hauteur double 650 mm blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager France

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      389,71 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager France

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,13 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAP456509016 - Colonnette officea h 650mm simple face alu anodisé RAL 9016 Pure
      DAP456509016
      colonnette hauteur 650 mm blanc
      Prix
      406,67 €
      HT/ Pièce *
      406,67 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      DAP245700ELN - Colonnette officea h 650mm double face alu (ELN) anodisé naturel
      DAP245700ELN
      Colonnette 2 faces hauteur 650mm alu anodisé naturel
      Prix
      397,13 €
      HT/ Pièce *
      397,13 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L4770 - Cadre de montage vertical queraz 45mm x 45mm
      L4770
      Cadre de montage vertical 45x45
      Prix
      4,82 €
      HT/ Pièce *
      4,82 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      DAP45650ELN - Colonnette officea h 650mm simple face alu (ELN) anodisé naturel
      DAP45650ELN
      Colonnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel
      Prix
      338,00 €
      HT/ Pièce *
      338,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      DAP45700ELN - Colonnette officea h 700mm simple face alu (ELN) anodisé naturel
      DAP45700ELN
      Colonnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel
      Prix
      338,00 €
      HT/ Pièce *
      338,00 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026