Chemin de cables office 50x160 mm, Aluminium blanc paloma DABA5016019010

EAN
4012740825306
Conditionnement
12 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Élément de montage pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Coude pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour chemin de câble en treillis 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce en T pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    160 mm
  • Longueur
    3 000 mm
  • Epaisseur matière
    1,80 mm
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024