Pendard 250-400mm p.DAB,acier,blanc pal DABZAB2509010
EAN
4012740206983
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Produits similaires :
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur profilé30 mm
-
Largeur profilé30 mm
-
Longueur profilé400 mm
Matière
-
MatériauAcier
-
TraitementThermolaquage
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit DABZAB2509010
Pendard 250-400mm p.DAB,acier,blanc pal
PDF
Plus de documentation