Pendard 400-700mm p.DAB,acier,blanc pal DABZAB4009010
EAN
4012740207027
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur profilé30 mm
-
Largeur profilé30 mm
-
Longueur profilé700 mm
Matière
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010