Pendard 700-1300mm p.DAB,acier,blanc pal DABZAB7009010

EAN
4012740207058
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur profilé
    30 mm
  • Largeur profilé
    30 mm
  • Longueur profilé
    1 300 mm
Matières
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024