The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels
    • CDC764F
    L'interrupteur différentiel Hager CDC764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
    EAN
    3250611612698
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Inter­rup­teurs diffé­ren­tiels

    Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée CDC764F

    Prix
    215,03 €
    HT/ Pièce *
    215,03 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée

    CDC764F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­ve­rouillage
    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • Cache-­borne
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      27,87 € HT  / Pièce*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      9,85 € HT  / Pièce*
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *
    • CZN005

      Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M

      11,31 € HT  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Nombre de pôles
      2
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      63 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      0,63 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      6 kA
    • Courant assigné à -25°C
      63 A
    • Courant assigné à -20°C
      63 A
    • Courant assigné à -15°C
      63 A
    • Courant assigné à -10°C
      63 A
    • Courant assigné à -5°C
      63 A
    • Courant assigné à 0°C
      63 A
    • Courant assigné à 5°C
      63 A
    • Courant assigné à 10°C
      63 A
    • Courant assigné à 15°C
      63 A
    • Courant assigné à 20°C
      63 A
    • Courant assigné à 25°C
      63 A
    • Courant assigné à 30°C
      63 A
    • Courant assigné à 35°C
      63 A
    • Courant assigné à 40°C
      63 A
    • Courant assigné à 45°C
      63 A
    • Courant assigné à 50°C
      63 A
    • Courant assigné à 55°C
      63 A
    • Courant assigné à 60°C
      56 A
    • Courant assigné à 65°C
      49 A
    • Courant assigné à 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      253 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      AC
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section trans­ver­sale de la borne infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      1 - 25 mm²
    • Section trans­ver­sale de la borne infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      25 mm²
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      1 - 16 mm²
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      1 - 25 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      8,10 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Exécu­tion I
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4 000
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Déclaration REACH CDC764F
    PDF
    Rapport RoHS CDC764F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image CDC764F | Hager France

      Image produit CDC764F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CDC764F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit CDC764F

      Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA AC à bornes décalées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE FRANCE | Hager France

      NOTICE FRANCE

      Guide d'installation fr-FR 2023-01-16

      PDF
      1,39 MB
      Image Notice interrupteur différentiel 25-63A | Hager France

      Notice interrupteur différentiel 25-63A

      Guide d'installation fr-FR 2014-11-03

      PDF
      1,30 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CFC825F - Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type AC à bornes décalées
      CFC825F
      Interrupteur différentiel 3P+N 25A 300mA type AC à bornes décalées
    • 2
      CGC863F - Interrupteur différentiel 63A 500mA 3P+N type AC à bornes décalées
      CGC863F
      Interrupteur différentiel 3P+N 63A 500mA type AC à bornes décalées
      Prix
      690,10 €
      HT/ Pièce *
      690,10 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      CFC863F - Interrupteur différentiel 63A 300mA 3P+N type AC à bornes décalées
      CFC863F
      Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type AC à bornes décalées
      Prix
      445,08 €
      HT/ Pièce *
      445,08 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      CDB640F - Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type B hfq à bornes alignées
      CDB640F
      Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type B hfq
      Prix
      1 607,10 €
      HT/ Pièce *
      1 607,10 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      CDB740F - Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type B à bornes alignées
      CDB740F
      Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type B
      Prix
      1 791,88 €
      HT/ Pièce *
      1 791,88 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026