Goulotte caniveau 300 70-110 BKW300070
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Couvercle pour goulotte sous plancher avec ouverture 2 produit(s) disponible(s)
-
Cloison pour goulotte de sol encastrée dans plâtre 6 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour conduit sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Largeur300 mm
-
Longueur2 400 mm
-
Section intérieure/utile16 470 - 16 470 mm²
-
Hauteur minimale de la table70 mm
-
Plage de nivellement70 - 110 mm
-
Nombre d'unités d'installation fournies3
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)68
-
Charge maximale2 - 3 kN
-
Entretien du solSec
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Fixation au mur de séparationFixation par vis
-
Avec cloisonNon
-
Trou de montageSans
-
MatièreAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
Traitement de surfaceZingué
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Couvercle ouverture de montageNon
-
Verrouillage du couvercleNon
-
Base détachable de la structure principaleOui
-
Avec bac de plancherOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MBBrochure - Cheminement de câbles
Solution tertiaire
PDF14,67 MB -
Appendice technique
Floor installation systems, Information for the floor layer
Appendice technique en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBSystèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Appendice technique fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Guide
Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF43,52 kBDéclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB