The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Blocs diffé­ren­tiels
    • BFF225
    Le bloc différentiel BFF225 2P 25A 300mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 25A Hager. Ce dispositif de 25 ampères avec une sensibilité de 300 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
    EAN
    3250611312475
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Blocs diffé­ren­tiels

    Bloc différentiel 25A 300mA 2P type F à bornes alignées BFF225

    Prix
    535,13 €
    HT/ Pièce *
    535,13 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bloc différentiel 25A 300mA 2P type F à bornes alignées

    BFF225

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      300 mA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      0,7 W
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,70 - 1,70 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,20 - 2,20 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      2 000
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 6 mm²
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      92 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BFF225
    PDF
    Rapport RoHS BFF225
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BFF225 | Hager France

      Image produit BFF225

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BFF225 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BFF225

      Bloc différentiel 2P 25A 300mA type F

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

      ID1_BD25_63A_6B5013f

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Aide à la commande

      Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

      OAV - Fiche argumentaire type F

      Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

      PDF
      789,39 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

      PDF
      320,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BTC480E - Bloc différentiel réglable 125A 4P type AC à bornes alignées
      BTC480E
      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC
      Prix
      981,19 €
      HT/ Pièce *
      981,19 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      BTC380E - Bloc différentiel réglable 125A 3P type AC à bornes alignées
      BTC380E
      Bloc différentiel 3P 125A réglable type AC
      Prix
      818,65 €
      HT/ Pièce *
      818,65 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      BDC480E - Bloc différentiel 125A 30mA 4P type AC à bornes alignées
      BDC480E
      Bloc différentiel 4P 125A 30mA type AC
      Prix
      1 170,10 €
      HT/ Pièce *
      1 170,10 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      BTH480E - Bloc différentiel réglable 125A 4P type A HI à bornes alignées
      BTH480E
      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type haute immunité
      Prix
      1 282,41 €
      HT/ Pièce *
      1 282,41 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      BFC225F - Bloc différentiel 25A 300mA 1P+N type AC à bornes décalées
      BFC225F
      Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC
      Prix
      306,49 €
      HT/ Pièce *
      306,49 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026